G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - Kábel-tömszelence
1415170

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 34 mm ... 48 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M63 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Por elleni védelem a raktározás és a szállítás alatt egy porvédő tárcsa alkalmazásával.
Időjárásálló tömítőanyag
Halogénmentes