Kábel-tömszelence páncélozott kábelhez (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M32-L66L-STES-S
-
Kábel-tömszelence
1411095
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Rozsdamentes acél 316L, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 23,7 mm ... 33,9 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: ezüstszínű
Termékrészletek
EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SIR 13.0028XCSA
Engedély azonosítója: 101909_0_000CSAus
Engedély azonosítója: 101909_0_000ATEX
Engedély azonosítója: CML 18ATEX1326XATEX
Engedély azonosítója: CML 18ATEX4318XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A tömszelence rögzítésének szűkös helyviszonyai esetén az armatúrát nagyobb mozgásszabadságú helyen lehet felhelyezni. Az egyszerű végszerelést így ismét a tömszelence rögzítésének szűkös helyviszonyai között lehet elvégezni.
A páncélozás csatlakoztatása PE kúpon keresztül
Időjárásálló tömítőanyag