DMCC 0,5/ 4-ST-WOSH-2,54 - Tartozék
1145728

termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,75 mm2
csatlakozási mód Krimpcsatlakozás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,75 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 2, pólusszám: 4, cikkcsalád: Tartozék, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
Kézi és automatizált krimpeléshez való szerszámok opcionálisan kaphatók