AB-PTI
-
Tartóbak
3214006
Tartóbak, Tartó potenciálsínekhez, 20 cm-enként kell elhelyezni, raszterméret: 200 mm, mélység: 44,8 mm, szélesség: 2 mm, magasság: 69,25 mm, pólusszám: 1, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Tartóbak |
Pólusszám | 1 |
Raszterméret | 200 mm |
Szélesség | 2 mm |
Magasság | 69,25 mm |
Mélység | 44,8 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 46,3 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 53,8 mm |
Raszterméret | 200 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Anyag | PA |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Cikkszám | 3214006 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2Z1X |
Termékkulcs | BE2Z1X |
GTIN | 4046356627061 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,354 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,27 g |
Vámtarifaszám | 85472000 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullavezetősín 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullavezetősín 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-gyűjtősín 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-gyűjtősín 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-gyűjtősín 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-gyűjtősín 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-gyűjtősín 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-gyűjtősín 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-gyűjtősín 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-gyűjtősín 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-gyűjtősín 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-gyűjtősín 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-gyűjtősín 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-gyűjtősín 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-gyűjtősín 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-gyűjtősín 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-gyűjtősín 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-gyűjtősín 0402006
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51