QUINT-PS-230AC/12DC/10/F
-
Tápellátás
2938154
Tápegység, bemeneti oldalon szaggatott, bemenet 230 V AC, kimenet 12 V DC/10 A, szűrővel
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bemeneti feszültség | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 196 V AC ... 264 V AC |
| Bementi feszültség tartomány AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 24 A (25 °C-nál) |
| Frekvenciatartomány AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms |
| Áramfelvétel | kb. 0,9 A |
| Bemeneti biztosító | 6,3 A (lomha, belül beforrasztott) |
| Hatásfok | > 82 % |
| Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 11,5 V DC ... 18 V DC (állandó) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A |
| Hullámosság | 150 mVSS |
| Üresjárati kapcsolási csúcs | 100 mVSS (1,2 MHz sávszélesség) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 5 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 53 W |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, redundáns rendszerek kialakításához és a teljesítmény növeléséhez |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Üzemi feszültség kijelző | LED |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 1,8 kV (Darabvizsgálat) |
| 3 kV (Típusvizsgálat) |
| Terméktípus | Tápegység |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
| Szélesség | 180 mm |
| Magasság | 115 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Szerelési útmutató | sorolható: függőlegesen 10 cm-es távolságban, vízszintesen távolság nélkül |
| Beépítési helyzet | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | Rozsdamentes acél lemez, zárt |
| Az oldalelemek kivitele | ABS V0, szín: zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 70 °C (UL 50 °C-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950/VDE 0805-1 |
| DIN EN 50178/VDE 0160 | |
| UL 508C | |
| CSA C22.2-14 | |
| UL 1950 | |
| CSA C22.2-950 | |
| DIN VDE 0100-410 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| Cikkszám | 2938154 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CMPP12 |
| GTIN | 4017918173425 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 116,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 116,6 g |
| Származási ország | SK |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51