PS-EE-2G/1AC/12DC/240W/SC
-
Tápellátás
1585284
Primer oldalon szaggatott tápegység, ESSENTIAL POWER, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 20 A, között beállítható 12 V DC ... 15 V DC
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | TN, TT, IT (PE) |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 240 W) |
100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 200 W) | |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 21 A (25 °C-nál) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,5 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 21 ms (120 V AC) |
típ. 26 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | max. 3 A (240 W) |
max. 2,5 A (200 W) | |
típ. 2,4 A (110 V AC (240 W)) | |
típ. 1,2 A (240 V AC (240 W)) | |
típ. 2,4 A (100 V AC (200 W)) | |
típ. 2,3 A (109 V AC (200 W)) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem; Varisztor |
Bekapcsolási idő | típ. 1 s |
Készülék bemeneti biztosíték | 5 A belső (készülékvédelem), gyors |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 10 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
Hatásfok | típ. 90 % (120 V AC) |
típ. 91 % (230 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség (AC_PS) | 12 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) (IN_PMax / AC_PS) | max. 20 A (PN = 240 W) |
Névleges kimeneti áram (IN) (IN_PMin / AC_PS) | max. 16,7 A (PN = 200 W) |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Csúcstényező | típ. 1,8 (120 V AC) |
típ. 1,8 (230 V AC) | |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 240 W (240 V AC) |
200 W (100 V AC) | |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 18 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 18 V DC |
Hullámosság | típ. 45 mVSS (névleges értékeknél) |
Szabályozási eltérés | < 2 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 6 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 2 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 2 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 25 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 23 W (230 V AC) |
Beépített biztosítás | nem |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Jelölések | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Vezetékcsatlakozás | |
tömör | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 18 ... 14 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Jelölések | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 16 ... 14 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 12 V DC, IOut = IN) |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | zöld |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
LED világít (zölden), DC OK | UOUT > 11 V (világít (zölden), DC OK) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
3 kV AC (Darabvizsgálat) | |
Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
2,4 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 4100000 h (25 °C) |
> 2600000 h (40 °C) | |
> 2400000 h (45 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 29000 h |
további szöveg | 120 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 30 °C |
Idő | 59000 h |
további szöveg | 120 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 38000 h |
további szöveg | 230 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 30 °C |
Idő | 77000 h |
további szöveg | 230 V AC |
Cikk méretei | |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 124 mm |
Mélység | 125 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 10 mm / 10 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Tokozat anyaga | Fém |
Készülékház anyaga | Alumínium (AlMg3) / horganyzott acéllemez |
Fedél kivitel | Rozsdamentes acél |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Lábretesz anyaga | Horganyzott acéllemez |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating) > 45 °C: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klímaosztály | 3K22 (az EN 60721-3-3 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 15g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitúdó ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp kód | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
CB séma | |
Jelölések | IEC 62368-1:2018 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-2 |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
Vizsgálati térerő | 1 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1585284 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPG12 |
Termékkulcs | CMB312 |
GTIN | 4067923139688 |
Tömeg/db (csomagolással) | 934 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 835 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51