TRIO POWER alapfunkciós tápegységek
Az akár 960 W-os 1 és 3 fázisú változatokkal a TRIO POWER különösen jól alkalmazható a gépek sorozatgyártásában. A széles bemeneti tartomány és a sokféle nemzetközi engedély világszerte alkalmazhatóvá teszi ezeket a készülékeket.
A robusztus fémház, a nagy átütési feszültség és a széles hőmérséklet-tartomány garantálja a kiemelkedően biztonságos tápellátást.
TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
-
Tápellátás
2866462
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 3x 320 V AC ... 575 V AC (háromfázisú üzemhez) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (kétfázisú üzemhez) | |
| Bementi feszültség tartomány AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (háromfázisú üzemhez) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (kétfázisú üzemhez) | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 0,2 A2s |
| Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (3x 400 V AC) |
| > 30 ms (3x 480 V AC) | |
| Áramfelvétel | 3x 0,3 A (400 V AC) |
| 3x 0,25 A (500 V AC) | |
| 2x 0,65 A (400 V AC) | |
| 2x 0,5 A (500 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 211 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,64 |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
| Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| Hatásfok | 89 % (400 V AC és névleges értékek esetén) |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
| Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
| Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
| Aktív áramkorlátozás | kb. 6 A (rövidzárlat esetén) |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 30 mVSS |
| Kimeneti teljesítmény | 120 W |
| Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 30 mVSS |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 4 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 15 W |
| Felfutási idő | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 16 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet | |
| Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT > 21,5 V: LED világít |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 500 V DC (Darabvizsg.) |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 2 kV AC (Típusvizsg.) |
| 2 kV AC (Darabvizsg.) |
| Termékcsalád | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1474000 h |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés: 2,5%/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g tengelyenként, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Cikkszám | 2866462 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPT33 |
| Termékkulcs | CMPT33 |
| GTIN | 4046356128544 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 743,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 600 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528CoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 17-146-00| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d7fb970-4e3c-4c5f-88fd-f74ad9c17889 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 18,374 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A harmadik negatív kapocs földelő kapocsként történő használata minimalizálja a szerelési költségeket
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és -25 ill. +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Maximális üzembiztonság a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és a maximum 300 V AC átütési szilárdságnak köszönhetően
Feszültségesések kiegyenlítése előlapról beállítható kimeneti feszültséggel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51