TRIO POWER alapfunkciós tápegységek
Az akár 960 W-os 1 és 3 fázisú változatokkal a TRIO POWER különösen jól alkalmazható a gépek sorozatgyártásában. A széles bemeneti tartomány és a sokféle nemzetközi engedély világszerte alkalmazhatóvá teszi ezeket a készülékeket.
A robusztus fémház, a nagy átütési feszültség és a széles hőmérséklet-tartomány garantálja a kiemelkedően biztonságos tápellátást.
TRIO-PS/1AC/24DC/ 5
-
Tápellátás
2866310
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A
Termékrészletek
AC üzem | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
Csökkenés (derating) | < 90 V AC (2,5 %/V) |
Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
Átütési szilárdság max. | 300 V AC |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 1,1 A2s |
Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 1,65 A (120 V AC) |
0,9 A (230 V AC) | |
Névleges teljesítményfelvétel | 189 VA |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,72 |
Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
Bemeneti biztosító | 3,15 A (lomha, belső) |
Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
Hatásfok | 89 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
Kimeneti jelleggörbe | U/I |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
Aktív áramkorlátozás | kb. 10 A (zárlat esetén) |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | < 20 mVSS |
Kimeneti teljesítmény | 120 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 30 mVSS |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 1,1 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 18 W |
Felfutási idő | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
Jelzésmódok | LED |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Jelkimenet | |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT > 21,5 V: LED világít |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 500 V DC (Típusvizsg.) |
Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 2 kV AC (Típusvizsg.) |
2 kV AC (Darabvizsg.) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2031000 h |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 115 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Tokozat anyaga | Fém |
A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés: 2,5%/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 15g tengelyenként, az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A) |
UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Megfelelőség / engedélyek | |
SIL IEC 61508 szerint | 0 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
"A" kritérium | |
Feszültség | 3 V (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
3 V (2. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
"A" kritérium | |
Feszültség | 3 V (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
3 V (2. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Cikkszám | 2866310 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPT13 |
Termékkulcs | CMPT13 |
GTIN | 4046356046640 |
Tömeg/db (csomagolással) | 749 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 618 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 17-128-00EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 5e384bee-a19a-4c1e-aa96-c332f56f2d22 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A harmadik negatív kapocs földelő kapocsként történő használata minimalizálja a szerelési költségeket
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és -25 ill. +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Maximális üzembiztonság a magas, 500000 óra feletti MTBF (Mean Time Between Failure) értéknek és a maximum 300 V AC átütési szilárdságnak köszönhetően
Feszültségesések kiegyenlítése előlapról beállítható kimeneti feszültséggel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51