QUINT4-PS/1AC/48DC/10/... - Tápellátás
2908939

A kalapsínre szerelhető, bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység ügyfélspecifikus módon programozott változata, választható kimeneti karakterisztikával és SFB  technológiával, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 48 V DC / 10 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
A berendezések rendelkezésre állását NFC-n keresztül állítható jelzési küszöbök és karakterisztikák maximalizálják
Statikus boost segítségével végrehajtott egyszerű rendszerbővítés teljesítménytartaléka max. 125%-os tartós teljesítménnyel, és nagy terhelések indítása 5 sec-ig tartó max. 200%-os dinamikus boost segítségével
Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőnek és a 20 ms-nál nagyobb hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és - 40, ill. + 70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Világszerte használható a széles bemeneti feszültségtartománynak és a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően