QUINT POWER tápegységek - A rendszer legmagasabb fokú rendelkezésre állása az SFB technológiának köszönhetően
Az új QUINT POWER generáció kompakt tápegységei maximalizálják a berendezés rendelkezésre állását. Az SFB technológiával (Selective Fusebreaking Technology), vagyis a névleges áram hatszorosának 12 ms-ig történő kibocsátásával, a standard kismegszakítók megbízható és gyors leoldása is lehetséges. A hibás áramvezetékek lekapcsolása szelektív módon történik, így a hiba elhatárolódik és a berendezés fontos részei továbbra is üzemelnek. Az átfogó diagnosztika a kimeneti feszültség és kimeneti áram állandó felügyeletével történik. Ez a megelőző funkciófelügyelet észleli a kritikus üzemállapotokat és jelenti azokat a vezérlőnek, mielőtt hiba lépne fel.
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20
-
Tápellátás
2320830
A primer oldalon szaggatott gyűjtősín-áramellátás. AC bemenet: két fázis közötti üzemre (400 V AC) alkalmas. DC bemenet: frekvenciaváltó közbenső körén történő üzemre alkalmas. Kimenet: 24 V DC / 20 A.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?
Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, tekintse meg az SFB tervezési mátrixot, amely a letöltési területen az Egyéb menüpontban található.
Használható-e a tápegység káros gázoknak kitett környezetben is?
Minden QUINT tápegységünket az ISA G3 Harsh Group A szabvány szerint teszteltük, és megfelelnek a szabvány követelményeinek.
Miért melegebb a tápegység háza, mint más gyártóké?
Ennek oka a hőelvezetési koncepciónk; az összes tápegység az oldalfalakon vagy a hátsó falon helyezkedik el. Ennek előnye, hogy a belső hőmérséklet hűvösebb marad, ami növeli a tápegység élettartamát.
A DC-OK relé működtethető a tápegység kimeneti feszültségével?
A DC OK relé a tápegység kimeneti feszültségére csatlakoztatható, de csak max. 1 A terheléssel terhelhető. Javasoljuk, hogy erre a célra használjon védelmi kapcsolást.
A tápellátó hálózat kimenetére átterjednek-e a tápellátó hálózatból származó zavarok?
Nem, mivel a QUINT tápegységet többlépcsős átalakító koncepcióval tervezték, a zavarok nem terjednek át. A zavarok már a bemeneti áramkörben megszűnnek, és nem érik el a tápegység 24 V-os kimenetét.