MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Tápellátás
2938840
Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 2904597 vagy 2909575
Kalapsín-tápegység, 24 V DC/1 A, bemeneti oldalon szaggatott, keskeny kialakítás
Termékrészletek
AC üzem | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Bementi feszültség tartomány DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tápfeszültség típusa | AC/DC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (jellemzően) |
Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Frekvenciatartomány DC | 0 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 0,5 A (85 V AC) |
0,2 A (264 V AC) | |
kb. 0,4 A (90 V DC) | |
kb. 0,1 A (350 V DC) | |
Névleges teljesítményfelvétel | 45 VA |
Bekapcsolási idő tipikus | < 0,2 s |
Bemeneti biztosító | 1,25 A (lomha, belső) |
Hatásfok | > 80 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
Kimeneti jelleggörbe | U/I |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 1 A (60 °C-ig) |
POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
Hullámosság | < 100 mVSS |
Kimeneti teljesítmény | 24 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 100 mVSS (20 MHz) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 1,4 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 4,5 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, redundáns rendszerek kialakításához és a teljesítmény növeléséhez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Jel: aktív | |
A kimenet leírása | UOUT > 21,5 V: High jel |
Kimeneti feszültség | + 24 V (Jel) |
Tartós terhelő áram | max. 20 mA |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Jelkimenet: aktív | |
Állapotjelzés | LED zöld (Uout > 21,5 V DC: LED folyamatosan világít) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 3 kV (Darabvizsgálat) |
3 kV (Típusvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési útmutató | sorolható: függőlegesen = 5 cm távolságban, vízszintesen távolság nélkül |
Beépítési pozíció | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
Védőlakkozott | nem |
Tokozat anyaga | Műanyag |
A készülékház kivitele | Poliamid PA, zöld színű |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Temp kód | T3A ≤ 60 °C |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
UL-engedélyek | UL/C-UL felsorolás ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok |
Megfelelőség / engedélyek | |
SIL IEC 61508 szerint | 0 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
Cikkszám | 2938840 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPM13 |
Termékkulcs | CMPM13 |
Katalógus oldalszáma | 38. (IF-2005) oldal |
GTIN | 4017918927097 |
Tömeg/db (csomagolással) | 247,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51