MINI POWER tápegységek MSR-technikához
A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika (MSR) terén a moduláris elektronikaház (ME) az idők során bevett megoldássá vált. A MINI POWER az ehhez illeszkedő hálózati tápegység. A készülékek különösen rugalmasak a speciális feszültségek és a különleges változatok révén.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8
-
Tápellátás
2866297
Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 2904607
Bemeneti oldalon szaggatott MINI POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 10 V DC ...15 V DC / 8 A
Termékrészletek
AC üzem | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Bementi feszültség tartomány DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tápfeszültség típusa | AC/DC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (jellemzően) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 2,1 A2s |
Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (120 V AC) |
> 20 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 1,3 A (120 V AC) |
0,8 A (230 V AC) | |
1,3 A (90 V DC) | |
0,4 A (350 V DC) | |
Névleges teljesítményfelvétel | 109,1 W |
Bekapcsolási idő tipikus | < 0,4 s |
Bemeneti biztosító | 3,15 A (lomha, belső) |
Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A |
Hatásfok | > 88 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
Kimeneti jelleggörbe | U/I |
Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC ±1 % |
10 V DC ±1 % | |
15 V DC ±1 % | |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 8 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 6,6 A (-25 °C ... 40 °C tartós) |
Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Hullámosság | < 40 mVSS (20 MHz) |
Kimeneti teljesítmény | 100 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 100 mVSS (20 MHz) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 2,5 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 12 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, redundáns rendszerek kialakításához és a teljesítmény növeléséhez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Jel: DC OK, aktív | |
A kimenet leírása | UOUT > 9 V: High jel |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 12 V |
Kimeneti feszültség | + 12 V (Jel) |
Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Jel | |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csavarmenet | M3 |
Jelzésmódok | LED |
aktív kapcsolókimenet | |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Jelkimenet: DC OK, aktív | |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 3 kV (Típusvizsgálat) |
3 kV (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 984000 h (40 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szélesség | 67,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 107 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési pozíció | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Tokozat anyaga | Műanyag |
A készülékház kivitele | Poliamid PA, zöld színű |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Temp kód | T3C ≤ 70 °C |
Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes hely) | |
Megfelelőség / engedélyek | |
SIL IEC 61508 szerint | 0 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
Cikkszám | 2866297 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPM12 |
Termékkulcs | CMPM12 |
Katalógus oldalszáma | 237. (C-4-2017) oldal |
GTIN | 4017918975036 |
Tömeg/db (csomagolással) | 574,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 561 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 5ed778d8-7afe-488c-bb03-ed259f2a54e0 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szervizbarát csatlakozási technika a kódolt COMBICON csatlakozóknak köszönhetően
A kimeneti feszültség távfelügyelete a kapcsolókimeneten keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51