CGS-AH 50 SET - Fedél
3071410

Fedél, párosával csomagolva, mélység: 54,5 mm, szélesség: 63 mm, magasság: 214 mm, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált vezetékek és kábelek egyszerű vezetése szabadalmazás alatt álló forgócsuklóval
Egyszerű és gyors utólagos vezetékezés szerszám nélkül kezelhető forgócsuklós nyílásokkal
Gyors és egyszerű szerelés a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karimával
Kábelkorbácsok egyszerű tervezése, a forgókar előre meghatározza a vezetékhosszakat
Mechanikai vezetékvédelem és kötegelés a szerszám nélkül felhelyezhető védőfedéllel