PLC-OSP- 96DC/110DC/ 3RW
-
Szilárdtest relémodul
2982553
PLC-INTERFACE vasúti alkalmazásokhoz, amely tartalmaz egy rugós csatlakozású alapkapcsot és egy integrált szilárdtestrelét, tartomány: 0,7 x UN - 1,25 x UN, hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C, 1 záróérintkező, bemenet: 96 V DC, kimenet: 12-140 V DC/3 A
Termékrészletek
| Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,53 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (Bemenet / kimenet) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 160 V DC |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
| Bemeneti feszültség UN | 96 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 67,2 V DC ... 120 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | < 0,3 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | > 0,6 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 5,5 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 40 µs |
| Tipikus kikapcsolási idő | 200 µs |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Soros polaritásvédő-dióda |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 150 V |
| Átviteli frekvencia | 300 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | 110 V DC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Tartós határáram | 3 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 150 V |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 150 mV |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Párhuzamos polaritástévesztés-védő dióda |
| Túlfeszültség-védelem |
| Bemeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Kimeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 86 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2982553 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6223 |
| Termékkulcs | DK6223 |
| GTIN | 4046356082617 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 34,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,86 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
DIN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság (EN 61373 szabvány szerinti követelmények)
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51