PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - Szilárdtest relémodul
2982715

PLC szilártest relé rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/10 A

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Érzéketlenség rezgéssel és ütéssel szemben
Kopás- és pergésmentes kapcsolás
Védőkapcsolás a be- és kimeneten
Állapotjelzés
Egyenfeszültségű kimenetek 24 V DC / 10 A-ig
Áthidalási lehetőség szomszédos modulok esetén