EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen
Terméktípus
Félvezetőrelé modul
Cikkszám
2306838
Csomagolási egység
10 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Termékkulcs
DK61CY
GTIN
4017918989286
Tömeg/db (csomagolással)
90,55 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
90,55 g
Származási ország
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat