EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 - Szilárdtest relémodul
2954219

Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 5 V DC, kimenet: 48-280 V AC/max. 3 A

Termékrészletek








Kompatibilis termékek