EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Szilárdtest relémodul
2946793
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 12 V DC, kimenet: rövidzárálló, 10-30 V DC/ max. 2 A
Termékrészletek
| Alkalmazás | Kiviteli funkció |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 4,6 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 210 µs |
| Tipikus kikapcsolási idő | 410 µs |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
| Átviteli frekvencia | 1000 Hz |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tartós határáram | 2 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Szivárgóáram | 150 µA |
| Zárófeszültség-csúcs | 33 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség) |
| Áramkorlátozás rövidzár esetén | > 2 A (rövidzárálló) |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 0,3 V |
| Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
| Hibajelzés | piros LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| üresjárati; Szabadonfutó dióda | |
| Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Bemeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Kimeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 102 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2946793 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK61C2 |
| Termékkulcs | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 56,14 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 56,14 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51