EMG 12-OV- 12DC/ 60DC/1 - Szilárdtest relémodul
2948733

Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 12 V DC, kimenet: 12-60 V DC/ max. 1 A

Termékrészletek






Kompatibilis termékek