EMG 10-OE- 60DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul
2948911

Bemeneti szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 48 - 60 V DC, kimenet: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Termékrészletek







Kompatibilis termékek