VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Patchkábel
1418413
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 0,3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, anyag: PA 6.6, kábelleágazás: egyenes, PROFINET
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Profil | RJ45 8(4) |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 1 |
Állapotjelzés | nincs |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Méretezési áram | 1,75 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 0,30 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 |
Kábeltípus (rövid jele) | 93B |
Jeltípus/-kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Belső köpeny anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érszigetelés anyaga | PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz) | -25 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1418413 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNABA |
Termékkulcs | ABNABA |
Katalógus oldalszáma | 319. (PC-2011) oldal |
GTIN | 4046356534406 |
Tömeg/db (csomagolással) | 48 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 38,746 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51