VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
Hálózati kábel
1403517
Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpárral, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021(tengerkék), M12-es dugasz M12-es dugaszra, Line, hossz: 10 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Vezetékhossz | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 43 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jel futásidő | 4,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,77 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm -0,2 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Foam-Skin PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 284 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 5,00 mΩ/m (20 MHz-nél) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz-nél) |
| Vezetékkapacitás | nom. 48 nF/km (800 Hz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | 50 Veff |
| 125 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) | |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 Veff |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 500,00 Veff |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm (kábel, fix kiépítéshez) |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 78 mm (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Húzószilárdság | ≤ 50 N (rövid idejű) |
| ≤ 10 N (tartós) | |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz-en) |
| 57 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 52 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 50 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 47 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 45 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 40 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 36 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Szinkroncsillapítás (ACR) | 6,57 dB/m (1 MHz-en) |
| 5,64 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 5,12 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 4,89 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 4,57 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 4,34 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 3,77 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 3,31 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 0,028 dB/m (1 MHz-en) |
| 0,06 dB/m (4 MHz-nél) | |
| 0,085 dB/m (10 MHz esetén) | |
| 0,115 dB/m (16 MHz-nél) | |
| 0,128 dB/m (20 MHz-nél) | |
| 0,162 dB/m (31,25 MHz-nél) | |
| 0,23 dB/m (62,5 MHz-nél) | |
| 0,29 dB/m (100 MHz esetén) | |
| Tűzállóság | a VDE 0482 rész 265-2-1 szerint |
| az IEC 332-1 szerint | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -5 °C ... 60 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 60 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1403517 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJI |
| Termékkulcs | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 481,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 463,1 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51