VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5
-
Patchkábel
1418879
Patchkábel, kábelhossz: 5 m, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
UN névleges feszültség | 48 V |
IN névleges áramerősség | 0,5 A |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
Hullámellenállás | 100 Ω |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
Pólusszám | 8 |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 Ω |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | PA |
Szín (Ház) | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
Pólusszám | 8 |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 Ω |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | PA |
Szín (Ház) | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Vezetékhossz | 5,00 m |
Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit |
Kábeltípus (rövid jele) | 94F |
Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Vezetékfelépítés | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Cikkszám | 1418879 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNABF |
Termékkulcs | ABNABF |
Katalógus oldalszáma | 402. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356537988 |
Tömeg/db (csomagolással) | 252,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 236,176 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51