Single pair Ethernet M8-as patchkábellel
SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM
-
Hálózati kábel
1217316
Hálózati kábel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólusú, PUR halogénmentes, zöld, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M8-SPE / IP67, a Dugasz egyenes M8-SPE / IP67, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Single Pair Ethernet |
| Pólusszám | 2 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 72 V DC |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | lehet 1 GBit/s |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
| 2 | BU (RX/TX-) | 2 | |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Póluskiosztás - egy érpáras Ethernet, 2 pólusú
|
| Kivitel | M8 Dugasz, egyenes, 2-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: SPE |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Anyag Kapcsolat | Cu |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PP |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 63171-5 |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Póluskiosztás - egy érpáras Ethernet, 2 pólusú
|
| Kivitel | M8 Dugasz, egyenes, 2-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: SPE |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Anyag Kapcsolat | Cu |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PP |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 63171-5 |
| Vezetékhossz | 2 m |
| Egyérpáras Ethernet, PUR, hajlékony, zöld [99B] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Egyérpáras Ethernet, PUR, hajlékony, zöld [99B] |
| Vezető felépítése | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,6 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,50 mm ±0,1 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér, kék |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 1 pár kitöltőkkel hosszában sodorva |
| Optikai árnyékolás | 90 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 44 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| CSA FT1 szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| -25 °C ... 80 °C (szerelésnél) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| M8 | |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 63171-5 |
| Megjegyzés | T1-SPE |
| Cikkszám | 1217316 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1BJI |
| Termékkulcs | AF1BJI |
| GTIN | 4063151299699 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 116,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 116,4 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 10,51 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Jövőálló: szabványosított, IEC 63171-5 (IP67) szerinti dugaszolható csatlakozók
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorokhoz és lengő összeköttetésekhez
Hatékonyság: az SMD, THR és hullámforrasztási folyamatokhoz való készülékcsatlakozók lehetővé teszik az automatizált feldolgozást
A szervizmunkák egyszerűen elvégezhetők: az M8-as dugaszolható csatlakozó a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az SPE IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival
Biztonságos árnyékolás: patchkábelek Advanced Shielding technológiával
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51