SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8FSF - Hálózati kábel
1150575

Hálózati kábel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólusú, PUR halogénmentes, zöld, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M8-SPE / IP67, a Aljzat egyenes M8-SPE / IP67, kábelhossz: 2 m

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Jövőálló: szabványosított, IEC 63171-5 (IP67) szerinti dugaszolható csatlakozók
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorokhoz és lengő összeköttetésekhez
Hatékonyság: az SMD, THR és hullámforrasztási folyamatokhoz való készülékcsatlakozók lehetővé teszik az automatizált feldolgozást
A szervizmunkák egyszerűen elvégezhetők: az M8-as dugaszolható csatlakozó a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az SPE IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival
Biztonságos árnyékolás: patchkábelek Advanced Shielding technológiával