SAC-5P-M12MS/0,3-923/M12FS CAN
-
Adatbusz-rendszerkábel
1069446
Adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, 5-pólusú, PUR halogénmentes, ezüstszürke RAL 7001, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m, Dugaszcsatlakozó árnyékolatlan
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Buszrendszer |
| Érzékelő fajtája | CANopen® |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | CANopen® |
| Jel típusa/kategória | CANopen® |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Cink présöntvény |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Vezetékhossz | 0,3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | CANopen®/DeviceNet™, PUR, szürke [923] |
| Vezető felépítése | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² (Adatvezeték) |
| 2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
| 1x 0,34 mm² (Kitöltőszál) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm ±0,05 mm (Adatvezeték) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | ezüstszürke RAL 7001 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE (Adatvezeték) |
| PE (Feszültségellátás) | |
| Elemi ér, szín | piros-fekete, kék-fehér |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Műanyagkasírozott alufólia, az alumínium-oldal kívül |
| Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
| Optikai árnyékolás | 80 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
| ≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás) | |
| Hurokellenállás | ≤ 181,80 Ω/km (Adatvezeték) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Feszültségellátás) | |
| Hullámellenállás | 120 Ω ±10 % (1 MHz-en) |
| Vezetékkapacitás | nom. 40 nF/km (Adatvezeték) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 34 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 67 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 70 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s², Környezeti hőmérséklet: ≤ 70 °C |
| Árnyékoló csillapítás | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz-en) |
| ≤ 16,4 dB/km (500 kHz-nél) | |
| ≤ 9,5 dB/km (125 kHz-nél) | |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| IEC 60754-1 szerint | |
| Tűzállóság | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
| IEC 60332-1 | |
| Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| ≤ 70 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 75 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) | |
| Cikkszám | 1069446 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CDD |
| Termékkulcs | AF1CDD |
| GTIN | 4055626745961 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 48,866 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 48,866 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51