SAC-5P-FRB SCO/900/...
-
Adatbusz-rendszerkábel
1433197
Adatbusz-rendszerkábel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pólusú, PUR halogénmentes, zöld RAL 6017, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: B, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | INTERBUS |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | B |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | INTERBUS |
Jel típusa/kategória | INTERBUS, 16 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 16 Mbit/s |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Aljzat) | YE (DO) |
2 (Aljzat) | GN (DO) | |
3 (Aljzat) | GY (DI) | |
4 (Aljzat) | PK (DI) | |
5 (Aljzat) | BN (GND) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 5 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | B (inverz) |
Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
INTERBUS [900] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 70 kg/km |
Pólusszám | 6 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | INTERBUS [900] |
Vezető felépítése | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 2x 0,22 mm² |
Vezeték külső átmérője | 8,00 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6017 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 3 érpár középen |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | < 250,00 mΩ/m (30 MHz-nél) |
Hurokellenállás | ≤ 159,80 Ω/km |
Hullámellenállás | 120 Ω ±20 % (64 kHz-nél) |
100 Ω ±15 % (1 MHz-en) | |
Vezetékkapacitás | ≤ 60 nF/km (800 Hz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | 250 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1500 Veff |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 Veff |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 15 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 60 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 120 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 120 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 1,6 m/s, Gyorsulás: 3,2 m/s² |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz-nél) |
≥ 59 dB (1 MHz-en) | |
≥ 55 dB (2 MHz-nél) | |
≥ 50 dB (4 MHz-nél) | |
≥ 46 dB (8 MHz-nél) | |
≥ 44 dB (10 MHz esetén) | |
≥ 41 dB (16 MHz-nél) | |
≥ 40 dB (20 MHz-nél) | |
Árnyékoló csillapítás | ≤ 15 dB/km (256 kHz-nél) |
≤ 24 dB/km (772 kHz-nél) | |
≤ 27 dB/km (1 MHz-en) | |
≤ 52 dB/km (4 MHz-nél) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz esetén) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz-nél) | |
≤ 119 dB/km (20 MHz-nél) | |
Tűzállóság | a DIN VDE 0472 szabvány 4. rész, „B” vizsgálati módszer szerint |
az IEC 60332-1 szerint | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1433197 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CKB |
Termékkulcs | AF1CKB |
Tömeg/db (csomagolással) | 349 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 349 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51