NBC-R4QC/1,0-93E/R4QC
-
Hálózati kábel
1408947
Méretre szabott Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67 Push-Pull műanyag tokozat RJ45-ös dugaszra/IP67 Push-Pull műanyag tokozatra, Line, hossza: 1 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
UN névleges feszültség | 48 V |
IN névleges áramerősség | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, Push-Pull |
Pólusszám | 4 |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
Szín (Ház) | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP67 |
IP65 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, Push-Pull |
Pólusszám | 4 |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
Szín (Ház) | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP67 |
IP65 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Vezetékhossz | 1,00 m |
Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras |
Kábeltípus (rövid jele) | 93E |
Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Vezetékfelépítés | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,95 mm ±0,05 mm |
Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Szabványok / rendelkezések | IEC PAS 61076-3-117 |
Cikkszám | 1408947 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNABD |
Termékkulcs | ABNABD |
Katalógus oldalszáma | 399. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356856751 |
Tömeg/db (csomagolással) | 105 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 92,858 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
SCIP | a31c70b6-4324-4342-94a1-3098cf626e14 |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51