NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Hálózati kábel
1411872
Hálózati kábel, védettség: IP20, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, EtherCAT®
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | EtherCAT® |
| Pólusszám | 4 |
| A dugaszhelyek száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| UN névleges feszültség | 48 V |
| IN névleges áramerősség | 1 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Méretrajz |
|
| Árnyékolt | van |
| UL AWM Style | 21694 |
| Vezeték tömege | 67 kg/km |
| Vezetéktípus | EtherCAT® |
| Kábeltípus (rövid jele) | 93G |
| Jeltípus/-kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Belső köpeny anyaga | PVC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Vezeték néveleges feszültsége | 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ (km-enként) |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
| Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
| Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| EtherCAT® energiavezető lánc, CAT5 [93H] | |
| Méretrajz |
|
| Árnyékolt | van |
| Vezeték tömege | 61 kg/km |
| Vezetéktípus | EtherCAT® energiavezető lánc, CAT5 |
| Kábeltípus (rövid jele) | 93H |
| Jeltípus/-kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Belső köpeny anyaga | FRNC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Vezeték néveleges feszültsége | 600 V (UL osztály) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
| Hurokellenállás | ≤ (km-enként) |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
| Hajlítási ciklusok száma | 3000000 |
| Hajlítási sugár | 100 mm |
| Mozgatás útja | 10 m |
| Mozgatási sebesség | 4 m/s |
| Gyorsulás | 4 m/s² |
| Torziós igénybevétel | ± 30 °/m |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Különleges tulajdonságai | Elektromos jellemzők az EN 50288-2-2 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Cikkszám | 1411872 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABD |
| Termékkulcs | ABNABD |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51