Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC - Hálózati kábel
1410797

Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpár, AWG 26 hajlékony (7 eres), RAL 5021 (vízkék), RJ45 csatlakozó/IP20 - RJ45 csatlakozó/IP20, egyenes, hossz: 15 m

Termékrészletek