NBC-MSD/9,0-S03/MSD RAIL D-S - Hálózati kábel
1844668

Hálózati kábel, 4-pólusú, PE-X halogénmentes, kék, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, kábelhossz: 8,3 m, Vevői változat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben