FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/0.5 - Optikai patchkábel
1115567

Piktogram

OS2 duplex áthidaló, monomódusú, ST-ST, UPC-csiszolás, hossza 0,5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

8-as alakú, üvegszálas optikai dugaszolható kábelhíd
Halogénmentes, lángálló anyagból készült, RoHS-konform
Kitűnő mechanikai és optikai átviteli jellemzők
Beltéri használatra, optikai kábelelosztókhoz és lezárókészülékekhez
Halogénmentes, lángálló anyagból készült, RoHS-konform
Minden összetevő teljesíti az UL 94, V0 előírásait
A tulajdonságok megfelelnek az optikai és mechanikai ipari szabványoknak
Illesztési csillapítás ≤ 0,5 dB (az állapottól függően változik)
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében