FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - Optikai patchkábel
1405710

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 µm multimódusú üvegszál, OM2, csatlakozó: B-FOC (ST) / SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Multimódusú patchkábel kiváló optikai és mechanikai jellemzőkkel a beltéri alkalmazáshoz
Ideális elosztóberendezésekhez, valamint végkészülékek csatlakoztatására
Tűzvédelem az LSZH köpenynek és az UL 94 V0 komponenseknek köszönhetően
A tanúsítási eljárás minden egyes fokozata interferométeres teszttel van igazolva
Megfelel az ipari optikai és mechanikai szabványoknak
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében