FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/...
-
Optikai patchkábel
1405705
Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 50/125 µm multimódusú üvegszál, OM4, csatlakozó: SC-RJ/SC-RJ, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Multimódusú patchkábel kiváló optikai és mechanikai jellemzőkkel a beltéri alkalmazáshoz
Ideális elosztóberendezésekhez, valamint végkészülékek csatlakoztatására
Tűzvédelem az LSZH köpenynek és az UL 94 V0 komponenseknek köszönhetően
A tanúsítási eljárás minden egyes fokozata interferométeres teszttel van igazolva
Megfelel az ipari optikai és mechanikai szabványoknak
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében