FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Optikai patchkábel
1115533

OM2 duplex áthidaló, multimódusú, SC-SC, UPC-csiszolás, hossza 5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Átfogóan ellenőrizve IEC 61753-122-2 és IEC 61753-1 Cat. C szabvány szerint
Hőmérsékletváltozási vizsgálat az IEC 61300-2-1 szabvány szerint
Rezgésvizsgálat az IEC 61300-2-1 szabvány szerint
Kábelcsatlakozó húzószilárdságának vizsgálata az IEC 61300-2-5 szabvány szerint
Multimódusú patchkábel kiváló optikai és mechanikai jellemzőkkel a beltéri alkalmazáshoz
Ideális elosztóberendezésekhez, valamint végkészülékek csatlakoztatására
Tűzvédelem az LSZH köpenynek és az UL 94 V0 komponenseknek köszönhetően
A tanúsítási eljárás minden egyes fokozata interferométeres teszttel van igazolva
Megfelel az ipari optikai és mechanikai szabványoknak
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében