FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/0.5
-
Optikai patchkábel
1111540
OS2 duplex áthidaló, monomódusú, LC-LC, UPC-csiszolás, hossza 0,5 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8-as alakú, üvegszálas optikai dugaszolható kábelhíd
Halogénmentes, lángálló anyagból készült, RoHS-konform
Kitűnő mechanikai és optikai átviteli jellemzők
Beltéri használatra, optikai kábelelosztókhoz és lezárókészülékekhez
Minden összetevő teljesíti az UL 94, V0 előírásait
Monomódusú patchkábel beltéri fektetéshez
A tulajdonságok megfelelnek az optikai és mechanikai ipari szabványoknak
Dugaszolható csatlakozók UPC csiszolattal, az optimális csillapítás érdekében
Illesztési csillapítás ≤ 0,5 dB (az állapottól függően változik)