UCS PED 9005 - Állványláb
2203393

Láb az UCS ház felállításához, magasság: 47 mm, anyag: poliamid, szín: fekete, hasonló a RAL 9005 színhez, beépített falra rögzítési lehetőség, bepattintható a ház csavarfurataiba

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Rugalmas szerelési lehetőségek kapcsolószekrénybeni és terepi használathoz
Az alkalmazásnak megfelelően adaptálható a csatlakozóházban lévő azonos befogó szerkezeteknek köszönhetően
A különféle színek kiváló felismerhetőséget biztosítanak a kapcsolószekrényen belül és kívül

Gyakran ismételt kérdések


Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.

Kevesebb