HS WM-S 75 DCS - Tartó
1082304

Fali konzol, 75 mm, elfodítható, négy 6,5 mmes rögzítőfurattal, 30 mm átmérőjű fogadóhely a háztartó számára, fekete üvegszálerősítésű polikarbonát PC és alumínium, 306 g

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kis és nagy monitorok és kezelőegységek biztonságos felszerelése a nagy terhelhetőségnek köszönhetően
Három tengely körül elfordítható és dönthető a látómezőhöz való optimális beállítás érdekében
VESA interfész a standard VESA-75 és VESA-100 kivitelben a falra vagy alu profilra való egyszerű felszereléshez
A termék a DCS termékcsaládhoz tartozik

Gyakran ismételt kérdések


Milyen szerszámok szükségesek a kijelzőtartó összeszereléséhez?

.A DCS felszereléséhez csak egy kereszthornyos PH 0 csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja.