Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - Szenzor/aktor kábel
1404199

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal