SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA
-
Szenzor/aktor kábel
1413511
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 8 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 5 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Méretrajz |
|
| Megjegyzés | A vezeték vontatóláncokhoz nem alkalmas. |
| Vezeték tömege | 85 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 7,70 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Töltőszál anyaga | PVC |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,38 mm (érszigetelés jelvezeték) |
| ≥ 0,76 mm (Külső köpeny) | |
| Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül kiegészítő Cu-érvezetékkel a külső ékben |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 3000 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 38,5 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 77 mm |
| Tűzállóság | UL 758/1581 szerint (Cable Flame, kábeltűz) |
| a DIN EN 60332-1-2 (60 s) szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 80 °C-on |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1413511 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CMA |
| Termékkulcs | AF1CMA |
| GTIN | 4055626002743 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 464,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 456 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51