SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Szenzor/aktor kábel
1534067
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR, szürke RAL 7001, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR/PVC szürke, árnyékolt [100 TP] | |
Vezeték tömege | 72 kg/km |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR/PVC szürke, árnyékolt [100 TP] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm (Jelvezeték) |
AWG jelvezeték | 24 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm (Kitöltőszál) |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,25 mm² (csavart érpár) |
1x 0,25 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,3 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,6 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fehér-barna, zöld-sárga, szürke-rózsaszín, kék-piros |
Szigetelés vastagsága | 0,33 mm (Érszigetelés) |
0,80 mm (Külső köpeny) | |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | Erek párba sodorva |
Optikai árnyékolás | 82 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km |
Üzemi kapacitás | 100 pF (Ér-ér) |
145 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 250 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1500 V |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1500,00 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 76 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 76 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 76 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1534067 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CMA |
Termékkulcs | AF1CMA |
GTIN | 4017918993566 |
Tömeg/db (csomagolással) | 461,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 461,9 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51