SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB
-
Szenzor/aktor kábel
1406858
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m, Higiénikus kialakítás, Műanyag recés csavarral
Termékrészletek
| Alkalmazás | Élelmiszeripar |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Fogantyútest anyaga | PP |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PP |
| Tömszelence anyaga | Polipropilén |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm (M8-as csatlakozó) |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 0,3 m |
| PP halogénmentes, szürke [600] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 23 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PP halogénmentes, szürke [600] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PP-EPDM |
| Külső köpeny, szín | szürke RAL 7035 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,80 mm |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 44 mm |
| Max. érellenállás | 78 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±270 °/m, Csavarási ciklus: ≥4000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: max.25 Csavarási ciklus/perc |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
| Egyéb ellenállóság | Hidegen hajlítható és hidegütésálló (a DIN EN 60811-1-4 (-40 °C) szabvány szerint) |
| Különleges tulajdonságai | FDA megfelelőség FDA 21 CFR 177.2600 szerint |
| rendkívül hajlékony | |
| energiavezető láncban alkalmazható | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 105 °C (dugasz/aljzat) |
| M8 | |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Szabványmegnevezés | Anyagmegfelelőség |
| Szabványok / rendelkezések | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Cikkszám | 1406858 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1BCA |
| Termékkulcs | AF1BCA |
| GTIN | 4046356781800 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 19,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 18,9 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,277 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51