SAC-4P-20,0-PVC/M8FS SH VA
-
Szenzor/aktor kábel
1404843
Szenzor/aktor kábel, 4 pólusú, PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvéggel, egyenes M8-as aljzatra, kábelhossz: 20 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 20 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Vezeték tömege | 38 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,19 mm ±0,02 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,00 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
| ≥ 0,65 mm (Külső köpeny) | |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | max. 78 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 3000 V |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -15 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Cikkszám | 1404843 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1BJA |
| Termékkulcs | AF1BJA |
| GTIN | 4046356723992 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 800 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 800 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51