SAC-4P-10,0-PVC/M8FS SH VA
-
Szenzor/aktor kábel
1404853
Szenzor/aktor kábel, 4 pólusú, PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvéggel, egyenes M8-as aljzatra, kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 10 m |
PVC fekete [PVC] | |
Vezeték tömege | 38 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,19 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,00 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,65 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | max. 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 3000 V |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-15 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1404853 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BJA |
Termékkulcs | AF1BJA |
GTIN | 4046356725194 |
Tömeg/db (csomagolással) | 398,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 398,8 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51