Legutóbbi keresés
Bejelentkezés
0
Nincs termék az összehasonlításban
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Újdonságok
Termékkereső a készülékcsatlakozás-technikához
Technológiák
Ügyfélspecifikus megoldások
Konfigurátorok
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Cross Reference Search
Automatizálás
Automatizálási szoftverek
Edge computing
Épületautomatizálás
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
Okosszolgáltatások
PLC-k (vezérlők) és I/O
PLCnext Technology
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozó
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok és készülékkapcsok
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők
Kábelek és vezetékek
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kapcsolószekrény-tartozékok
Kéziszerszámok
Krimpcsatlakozók
Munkahely-megoldások
Nyomtató
Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Kontaktorok és teljesítményrelék
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és szilárdtest relék
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Zavarszűrő
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés
Alkalmazási példák a gyakorlatból
A szektorok összehangolása
Képzési megoldások
FELDOLGOZÓIPAR
Power-to-X
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Akkumulátoros tárolórendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
Egyenáramú hálózatok az iparban
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Vezető nélküli szállítórendszerek (AGV/FTS)
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Adatközpontok
ELEKTROMOBILITÁS
Áttekintés
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
COMPLETE line
Vállalatunk
Áttekintés
Phoenix Contact Magyarország
Phoenix Contact csoport
Kultúránk és hozzáállásunk
All Electric Society
Megfelelőség
Fenntarthatóság
A Phoenix Contact története
Beszállítók
Karrier
Áttekintés
Aktuális állásajánlataink
Események & újdonságok
Áttekintés
Események és szeminárok
Hírek
Szerviz & Támogatás
Áttekintés
Katalógusok és brosúrák
Kapcsolat
PLCnext Community
Tájékoztat
Gyakran ismételt kérdések
Információk a készülékgyártók számára
Konzultáció és tervezés
Ügyfélspecifikus megoldások
Műszaki tervezési adatok a nyomtatott áramköri lapra szerelhető alkatrészekhez
Konfigurátorok
Beszerzés és szállítás
E-Business
Mintaszolgáltatás
Telepítés és működtetés
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Product Security Incident Response Team
Visszaküldés és reklamáció
Saját Phoenix Contact oldalak
Bejelentkezés / Regisztráció
A regisztrálás előnyei
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistáim
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
SAC-4P-10,0-PVC/M12FSD VA - Szenzor/aktor kábel
SAC-4P-10,0-PVC/M12FSD VA
-
Szenzor/aktor kábel
1407976
Szenzor/aktor kábel, PVC, fekete RAL 9005
Termékrészletek
Expand all
Collapse all
Műszaki adatok
Elektromos jellemzők
U
N
névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Kábel / vezeték
PVC fekete [PVC]
Méretrajz
Vezeték tömege
40 kg/km
UL AWM Style
2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Pólusszám
4
Árnyékolt
nincs
Vezetéktípus
PVC fekete [PVC]
Jelvezeték vezetékfelépítése
19x 0,15 mm
AWG jelvezeték
22
Vezeték-keresztmetszet
4x 0,34 mm² (Jelvezeték)
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt
1,26 mm ±0,05 mm
Vezeték külső átmérője
4,70 mm ±0,15 mm
Külső köpeny, anyaga
PVC
Külső köpeny, szín
fekete RAL 9005
Vezeték anyaga
csupasz Cu érvezeték
Érszigetelés anyaga
PVC
Elemi ér, szín
barna, fehér, kék, fekete
Szigetelés vastagsága
≥ 0,23 mm (Érszigetelés)
Külső köpeny falvastagsága
≥ 0,76 mm
Teljes sodratozás
4 csavart érpár
Max. érellenállás
≤ 57 Ω/km (20 °C-nál)
Szigetelési ellenállás
≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál)
Névleges feszültség - kábel
≤ 300 V
Vizsgálófeszültség
≥ 3000 V
Min. hajlítási sugár, fix fektetés
5 x D
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés
10 x D
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett
24 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett
47 mm
Tűzállóság
az UL-Style 2464 szerint
Olajellenállóság
a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 60 °C mellett
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
-10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez)
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
1407976
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Értékesítési kulcs
AF1CCA
Termékkulcs
AF1CCA
GTIN
4046356786539
Tömeg/db (csomagolással)
357 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
357 g
Vámtarifaszám
85444290
Származási ország
PL
Besorolások
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
Kompatibilis termékek
Expand all
Collapse all
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Product Help