SAC-3P-10,0-140/M8FR GY CH
-
Szenzor/aktor kábel
1519257
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, sárga, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
Max. érellenállás | 77,6 Ω/km |
Mechanikai adatok | |
Hajlítási ciklusok max. száma | 2000000 |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M8 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 10 m |
PUR/PVC sárga [140] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 27 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC sárga [140] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,32 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
kb. 0,35 mm (Belső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 44 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 44 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1519257 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1BBA |
Termékkulcs | AF1BBA |
GTIN | 4017918937690 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,973 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51