SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1101129
Szenzor/aktor kábel, 12-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 1,5 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 12 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 12 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 5 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 17 kg/km |
| Pólusszám | 12 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 18x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 12x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 7,20 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros, fekete, lila, szürke/rózsaszín, piros/kék |
| Teljes sodratozás | 12 ér rétegekben sodorva |
| Max. érellenállás | 142 Ω/km |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 1500 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 36 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 72 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 54 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Halogénmentesség | a DIN EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | az UL VW1 szerint |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
| Egyéb ellenállóság | EN 50525-2-21:2012-01 |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| Különleges tulajdonságai | Alacsony tapadású felület |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Cikkszám | 1101129 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CGA |
| Termékkulcs | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 337,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 324 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51