UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E221474| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Szenzor / aktor kábel, 12 pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, egyenes M12-es, „A” kódolású SPEEDCON dugasz, egyenes M12-es „A” kódolású SPEEDCON aljzatra, kábelhossz: 1 m
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||