SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS KAS - Szenzor/aktor kábel
1401457
Szenzor/aktor kábel
Termékrészletek
Terméktípus
Elosztó kábellel
UN névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Mechanikai adatok
Csatlakoztatási ciklus
≥ 100
Cikkszám
1401457
Csomagolási egység
100 Darab
Minimális rendelési mennyiség
100 Darab
Termékkulcs
AF1COA
GTIN
4046356561327
Tömeg/db (csomagolással)
28,15 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
28,15 g
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060313
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat