SAC-5P- 5,0-PUR/P12FR - Szenzor/aktor kábel
1395834

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a push-pull gyorsreteszeléssel történő szerelésnek köszönhetően